Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Duratech silent je industrijski tocak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 36 mm. Gazni sloj je izrađen od poliamida, što osigurava tihu i glatku vožnju, dok je telo tocka konstruisano od vlažnosti i hibridnog materijala za maksimalnu izdržljivost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 44 mm sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Kapacitet opterećenja je 320 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
S4 broj materijala
199033610
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.4 kg
Naziv proizvoda
Duratech silent
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
Vlažnost, hibridni materijal
materijal omotaca
poliamid
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44 mm
Širina omotac
36 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
36 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)