Tocak 100 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199832176
EAN:
4031582329360
Broj proizvoda:
FTP 100x40-Ø15 HL40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. G...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka napravljeno od livenog gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 15 mm, sa dužinom glavčine od 40 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 700 kg u statičkom stanju, dok dinamički kapacitet iznosi 350 kg pri brzini od 6 km/h i 420 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima brzine i opterećenja.