Tocak 100 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199830222
EAN:
4031582318852
Broj proizvoda:
ETY 100x25-Ø20 HL14
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Ga...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što omogućava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina čaure iznosi 14 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem (RS/2RS) koji osigurava glatku rotaciju i pouzdanost. Statička nosivost tocka je 420 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 170 kg pri brzini od 6 km/h i 210 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.