Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 20 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Hub tocka ima dužinu od 14 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 20 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem sa zaštitom (RS/2RS) koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Statička nosivost tocka iznosi 360 kg, dok dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: 140 kg pri brzini od 6 km/h ili 180 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za različite industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETY 100x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318845
S4 broj materijala
199830221
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
180 kg
Nosivost na 6 km/h
140 kg
Statički Nosivost
360 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.4 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
14 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
Nošenje
precizini kuglicni lezaj (RS/2RS)
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)