Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Tocak Novatech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 25 mm. Gazni sloj je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od čelika i gvožđa za maksimalnu čvrstinu. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Osovina ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 12 mm. Kapacitet opterećenja je 420 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 170 kg pri brzini od 6 km/h ili 210 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
S4 broj materijala
199839111
Osnovni atributi
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
210 kg
Nosivost na 6 km/h
170 kg
Statički Nosivost
420 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.48 kg
Naziv proizvoda
Novatech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Čelik, gvožđe
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
25 mm
duzina glavcine
12 mm
Širina omotac
25 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)