Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea safety predstavlja sistem automatskog zaključavanja koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao tip priključka. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem, pri čemu je potrebna sila od 23 N za oslobađanje uz prolećni udar dužine 8 mm. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, opremljen kliznim ležajem sa caura cevi i prečnikom od 75 mm. Ukupna visina sistema iznosi 75,5 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Sistem je naamenjen za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI, rendgenu, bolničkim krevetima za negu, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, medija nameštaju, kolicima za lekove, mobilizaciji i posebnim potrebama, medicinskim kolicima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
592DUAI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378214
Osnovni atributi
Tip
Sistem automatskog zaključavanja
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.16 kg
Naziv proizvoda
Linea safety
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Savet
Sila da oslobodi 23 N i prolećni udar dužine 8 mm.
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Otpor okretanju
132 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
66 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Sigurna brava
Počinje da se kotrlja samo kada korisnik aktivira polugu ili ručku. Neželjeno kretanje je efikasno sprečeno
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost