Sistem automatskog zaključavanja 100 mm
Linea safety
Broj porudžbine:
990772067
EAN:
4031582412116
Broj proizvoda:
594DUAP100S70-M12x25
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea safety je sistem automatskog zaključavanja namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Proizvod korist...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea safety je sistem automatskog zaključavanja namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Proizvod koristi narezani navojni šestougaoni vrat vrh kao tip fitinga koji omogućava sigurno i pouzdano pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na hemikalije i dugotrajnost, a opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za glatko i stabilno okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što pruža odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost pri kretanju. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava minimalno trenje i pouzdanu rotaciju. Ukupna visina proizvoda iznosi 129 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za integraciju u različite medicinske platforme. Proizvod ima statičku nosivost od 240 kg, što omogućava sigurno nošenje teške medicinske opreme, dok dinamička nosivost iznosi 120 kg pri brzini od 3 km/h. Linea safety je idealan za primenu na anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, računarima na točkićima, dijaliznim kolima, medicinskom nameštaju, kolima za lekove, mobilizaciji i specijalnim potrebama, medicinskim kolima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Sigurna brava
Počinje da se kotrlja samo kada korisnik aktivira polugu ili ručku. Neželjeno kretanje je efikasno sprečeno
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
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost