Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea safety je sistem automatskog zaključavanja namenjen medicinskoj opremi i nameštaju. Fitting je tipa zatvorena rupa za postavljanje B10, što omogućava brzu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište od poliamida sadrži stablo za okretanje, što omogućava slobodno zakretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima precizini kuglični ležaj, gazeću površinu od poliuretana, liveno, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina sistema iznosi 100 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko opterećenje 100 kg pri brzini od 3 km/h. Sistem je pouzdan i pogodan za precizno kretanje opreme u zdravstvenim ustanovama. Primena: anesteziološka kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, medija nameštaj, kolica za lekove, mobilizacija i posebne potrebe, medicinska kolica, ultrazvučni aparati i respiratori.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
Osnovni atributi
Tip
Sistem automatskog zaključavanja
Ukupna širina
73 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Linea safety
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
40 mm
Otpor okretanju
176 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Sigurna brava
Počinje da se kotrlja samo kada korisnik aktivira polugu ili ručku. Neželjeno kretanje je efikasno sprečeno
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light je okretni točak sa kočnicom točka namenjen ugradnji u medicinsku, bolničku i kancelarijsku opremu te u nameštaj i profesionalna kolica. Montažni deo (fitting) predstavlja zatvorena rupa za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i sigurnu ugradnju točka u nosећu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida i u njemu je smešteno stablo za okretanje, koje obezbeđuje glatko i precizno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 100 mm, a gazeća površina izrađena je od liveng poliuretana (Poliuretan, liveno), dok je telo točka izrađeno od poliamida. Unutar točka ugrađen je precizni kuglični ležaj (precizini kuglicni lezaj), koji obezbeđuje nisku silu kotrljanja i dugotrajan rad. Ukupna visina točka iznosi 100 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg