Prilagođeno rešenje 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Broj proizvoda:
A229POI050B10-11x20
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Glide predstavlja prilagođeno rešenje koje koristi stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao tip pričvršćavanja. Kućište j...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Glide predstavlja prilagođeno rešenje koje koristi stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom kao tip pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od polipropilena i opremljeno je stablom sa okretanjem kao tipom ležaja za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a koristi klizni ležaj sa čaura cevi. Prečnik točka iznosi 50 mm. Ukupna visina komponente je 33 mm. Dinamički nosivost sistema je 30 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovo rešenje pogodnim za aplikacije koje zahtevaju umeren kapacitet opterećenja uz kontrolisanu brzinu kretanja.
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
Snažan materijal
Teflonski premaz za kontinuiranu upotrebu
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste