Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je prilagođeno rešenje opremljeno pločom sa centralnim zaključavanjem koja omogućava fleksibilnu instalaciju i sigurno fiksiranje u različitim aplikacijama. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem sa zaptivanjem koji sprečava prodiranje nečistoće i vlage. Trkačka površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što garantuje optimalno trenje, fleksibilnost i otpornost na habanje tokom dugotrajne upotrebe. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava laku integraciju u postojeće sisteme i prostorne ograničenja. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 800 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h proizvod može izdržati 250 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet iznosi 400 kg, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim brzinama transporta i manipulacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8499UFX200P67 Q1-11
EAN
4031582380781
Osnovni atributi
Tip
Prilagođeno rešenje
Nosivost na 4 km/h
400 kg
Nosivost na 6 km/h
250 kg
Statički Nosivost
800 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Ploča sa centralnim zaključavanjem
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
115 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
46 mm
Prečnik
200 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika