Prilagođeno rešenje 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380705
Broj proizvoda:
3499UFP200P67 Q1-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha predstavlja prilagođeno rešenje koje koristi ploču sa centralnim zaključavanjem kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha predstavlja prilagođeno rešenje koje koristi ploču sa centralnim zaključavanjem kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što obezbeđuje visoku otpornost i dugotrajnost. Točak je opremljen telom od poliamida i gazećom površinom od elastične gume, neobeleženej i vulkanizovane, dok se oslanja na precizini kuglični ležaj za glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina proizvoda je 240 mm. Dinamički nosivost omogućava nošenje tereta od 400 kg pri brzini od 4 km/h ili 250 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 800 kg, čineći ovaj proizvod pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije