Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je prilagođeno rešenje sa pločom sa centralnim zaključavanjem koja omogućava fleksibilnu montažu i sigurno fiksiranje u različitim aplikacijama. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu čvrstoću, otpornost na koroziju i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Točak ima prečnik od 160 milimetara i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje glatko i tiho kretanje sa minimalnom vibrацijom. Traka točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što joj daje odličnu adheziju, fleksibilnost i otpornost na habanje tokom intenzivne upotrebe. Telo točka je konstruisano od poliamida, materijala koji pruža laganu težinu uz zadržavanje visoke mehaničke čvrstoće i otpornosti na uticaje. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 milimetara, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme i uređaje. Kapacitet opterećenja je izuzetno visok sa statičkim kapacitetom od 600 kilograma, dok dinamički kapacitet iznosi 200 kilograma pri brzini od 6 kilometara na sat ili 300 kilograma pri brzini od 4 kilometra na sat, što čini ovaj proizvod pogodnim za primenu u transportnim sistemima, industrijski mehanizovanju i logističkim rešenjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3499UFP160P67 Q2-13
EAN
4031582381139
Osnovni atributi
Tip
Prilagođeno rešenje
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
200 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Ploča sa centralnim zaključavanjem
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
115 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
46 mm
Prečnik
160 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara