Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Utikač je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran sa ciljem da omogući jednostavnu i sigurnu montažu i demontažu komponenti. Ovaj pribor ima masu od 0,01 kg, što ga čini lako prenosivim i pogodnim za rad u različitim industrijskim okruženjima. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj težini i preciznoj konstrukciji, utikač je idealan za tehnike koji zahtevaju brzu i efikasnu manipulaciju točkovima. Proizvod je izrađen sa visokim standardima kvalitete kako bi se osigurala dugovečnost i pouzdanost pri redovnoj upotrebi u proizvodnim i logističkim procesima.
Brojevi članaka
Broj artikla
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
S4 broj materijala
199031680
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.01 kg
Naziv proizvoda
Utikač
Električni provod
nerdjajuci
kuciste
Boja
Crna