Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Utikač je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima i predstavlja esencijalni dodatak za njihovo funkcionisanje i održavanje. Ovaj lagani pribor ima masu od 0,01 kg, što ga čini praktičnim za transport i rukovanje na različitim lokacijama. Utikač je konstruisan sa preciznim dimenzijama i tolerancijama kako bi se osigurala optimalna kompatibilnost sa standardnim točkovima. Zahvaljujući svojoj minimalnoj težini, utikač ne utiče značajno na ukupnu masu sistema, što omogućava fleksibilnost pri projektovanju i primeni u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama. Proizvod je izrađen od kvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima rada.
Brojevi članaka
Broj artikla
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
S4 broj materijala
199031858
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.01 kg
Naziv proizvoda
Utikač