Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Utikač je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima i predstavlja esencijalni dodatak za njihovo održavanje i funkcionalnost. Ovaj pribor ima masu od 0,01 kg, što ga čini izuzetno laganim i lako prenosivim. Zahvaljujući svojoj minimalnoj težini, utikač se može jednostavno nositi i primenjivati na različitim lokacijama bez dodatnog opterećenja. Proizvod je dizajniran sa preciznošću kako bi zadovoljio zahteve inženjerske prakse i osigurao pouzdanu upotrebu u industrijskim okruženjima. Njegova kompaktna konstrukcija omogućava efikasno rukovanje i skladištenje, čineći ga praktičnim rešenjem za održavanje točkova.
Brojevi članaka
Broj artikla
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
S4 broj materijala
199031859
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.01 kg
Naziv proizvoda
Utikač