Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Proizvod ima ukupnu visinu od 3 mm i predviđen je za montažu sa zavrtnjem prečnika 8 mm. Uticnica je projektovana sa statičkom nosivošću od 40 kg, što omogućava sigurnu upotrebu u stacionarnim aplikacijama. Za dinamičke uslove, nosivost iznosi 20 kg pri brzini od 3 km/h. Težina proizvoda je zanemarljiva, što ga čini laganim i jednostavnim za integraciju u postojeće sisteme. Ova sintetička uticnica predstavlja pouzdano rešenje za zahtevne industrijske primene gde se zahteva preciznost i trajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
R20-8x23
EAN
4031582321647
Osnovni atributi
Tip
pribor
Nosivost na 3 km/h
20 kg
Statički Nosivost
40 kg
Sveukupna visina
3 mm
Ukupna težina
0 kg
Naziv proizvoda
Utičnica
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Sintetička uticnica, okrugla
Prečnik sraf
8 mm
Dužina sraf
23 mm