Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Pribor Lumina je aksesuar za točak namenjen za montažu sa narezan navojem, sa ukupnom visinom od 3,5 mm. Proizvod je projektovan da izdržava statičko opterećenje do 80 kg, dok je dinamička nosivost ograničena na 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove specifikacije čine Lumina pogodnim za primenu u aplikacijama gde je potrebna pouzdana i stabilna montaža sa preciznim dimenzijama i kontrolisanim opterećenjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Osnovni atributi
Tip
pribor
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
3.5 mm
Naziv proizvoda
Lumina
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
narezan navoj
Prečnik stablo
8 mm
Tocak
osovina
Zaobilaženje
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Robustan poklopac
Poklopac izrađen od livenog cinka ili sintetičkog materijala