Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa okruglim tipom fitinga, dizajnirano kao dodatna komponenta za točkove. Proizvod ima masu od 0,01 kg, što ga čini izuzetno laganim i pogodnim za primenu gde je minimalna težina kritična. Čaura je kompatibilna sa zavrtnjem prečnika 22 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Ova komponenta je namenjena za preciznu primenu u industrijskim i komercijalnim aplikacijama gde se zahteva pouzdanost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.01 kg
Naziv proizvoda
Čaura
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Smanjenje čaure, okrugli
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
45 mm