Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore sa stablom sa pločom U oblik, dizajniran za pouzdanu i stabilnu montažu. Ploča ima dimenzije od 40 mm u dužinu i 27 mm u širinu, sa ukupnom visinom od 8 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Nosivost ovog pribora je 80 kg u statičkom stanju, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine montažnu ploču idealnom za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde se zahtevaju pouzdani kastori sa preciznom montažom.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
P10-40x27 / 8
EAN
4031582320152
Osnovni atributi
Tip
pribor
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
8 mm
Naziv proizvoda
Montažna ploča
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa Ploca U oblik
Prečnik otvora ploče
4 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
32 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
32 mm
Dužina ploče
40 mm
Širina ploče
27 mm