Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Montažna ploča je pribor namenjen za kastore sa stablom sa pločom U oblik. Proizvod ima dimenzije od 40 mm dužine i 21 mm širine, sa ukupnom visinom od 8 mm. Masa pribora iznosi 0,03 kg. Montažna ploča je projektovana sa statičkom nosivošću od 80 kg i dinamičkom nosivošću od 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj pribor omogućava sigurnu i stabilnu montažu kastora na različite površine i konstrukcije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
P10-40x21 / 8
EAN
4031582338119
Osnovni atributi
Tip
pribor
Nosivost na 3 km/h
40 kg
Statički Nosivost
80 kg
Sveukupna visina
8 mm
Ukupna težina
0.03 kg
Naziv proizvoda
Montažna ploča
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo sa Ploca U oblik
Prečnik otvora ploče
4 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
32 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
32 mm
Dužina ploče
40 mm
Širina ploče
21 mm