pribor
Montažna ploča
EAN:
4031582338102
Broj proizvoda:
P10-40x20 / 8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Montažna ploča je pribor namenjen za kastore, sa stablom sa pločom U oblik, dimenzija 40 mm dužine i 20 mm širine. Ukupna visina...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Montažna ploča je pribor namenjen za kastore, sa stablom sa pločom U oblik, dimenzija 40 mm dužine i 20 mm širine. Ukupna visina pribora iznosi 8 mm, a težina je 0,03 kg. Pribor ima statički kapacitet opterećenja od 80 kg i dinamički kapacitet od 40 kg pri brzini od 3 km/h. Montažna ploča je pogodno rešenje za sigurno i stabilno pričvršćivanje kastora na različite površine i namene.