pribor
Montažna ploča
EAN:
4031582338096
Broj proizvoda:
P10-40x18 / 8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Montažna ploča je pribor namenjen za kastore sa stablom sa pločom U oblik, dizajniran za pouzdanu i stabilnu montažu. Ploča ima ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Montažna ploča je pribor namenjen za kastore sa stablom sa pločom U oblik, dizajniran za pouzdanu i stabilnu montažu. Ploča ima dimenzije od 40 mm dužine i 18 mm širine, sa ukupnom visinom od 8 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod je konstruisan sa statičkom nosivošću od 80 kg, što ga čini pogodnim za teže primene, dok dinamička nosivost iznosi 40 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine montažnu ploču idealnim rešenjem za industrijske i komercijalne aplikacije gde je potrebna visoka pouzdanost i dugovečnost.