pribor
Montažna ploča
EAN:
4031582338089
Broj proizvoda:
P10-40x15 / 8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Montažna ploča je pribor namenjen za kastore, sa stablom sa Ploca U oblik fitingom. Proizvod ima ukupnu visinu od 8 mm i dimenzi...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Montažna ploča je pribor namenjen za kastore, sa stablom sa Ploca U oblik fitingom. Proizvod ima ukupnu visinu od 8 mm i dimenzije ploče od 40 mm dužine i 15 mm širine. Kapacitet opterećenja iznosi 80 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet 40 kg pri brzini od 3 km/h. Masa pribora je 0,02 kg, što ga čini laganim i praktičnim za primenu na različitim tipovima kastora.