Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim oblikom namenjeno za kastore, sa težinom od 0,03 kg i prečnikom zavrtnja od 22 mm. Ovaj aksesuar je dizajniran za preciznu montažu i sigurno pričvršćivanje na kastore, omogućavajući fleksibilnost u prilagođavanju različitih tipova instalacija. Kvadratna konfiguracija smanjenja čaure osigurava stabilnost i pouzdanost tokom rada, dok kompaktna težina čini ga lako prenosivim i jednostavnim za rukovanje. Specifikacija prečnika zavrtnja od 22 mm garantuje kompatibilnost sa standardnim sistemima pričvršćivanja, čineći ga idealnim rešenjem za industrijske i komercijalne primene gde je potrebna pouzdana i dugotrajne performanse.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
S4 broj materijala
199021613
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.03 kg
Naziv proizvoda
Čaura
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Smanjenje čaure, kvadrat
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
45 mm