Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim oblikom namenjeno za montažu na točkove sa osovinama prečnika 22 mm. Ovaj aksesoriјal komad je dizajniran za preciznu i sigurnu konekciju, omogućavajući fleksibilnost pri instalaciji različitih tipova točkova. Čaura je izrađena sa visokom preciznošću kako bi se osigurala optimalna funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim primjenama. Sa svojom minimalnom težinom od 0,02 kg, ovaj pribor je idealan za primjene gdje je važna lagana konstrukcija bez kompromisa na kvaliteti. Kvadratni oblik omogućava jednostavnu montažu i demontažu, čineći ga praktičnim rješenjem za održavanje i zamjenu točkova.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
S4 broj materijala
199010350
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.02 kg
Naziv proizvoda
Čaura
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Smanjenje čaure, kvadrat
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
45 mm