pribor
Utičnica
Broj porudžbine:
199005689
EAN:
4031582324570
Broj proizvoda:
Kunststoff Huelse R20-20/11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Proizvod ima ukupnu visinu od 36 ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Uticnica je pribor namenjen kastorima, izrađena od sintetičkog materijala sa okruglim oblikom. Proizvod ima ukupnu visinu od 36 mm i težinu od 0,01 kg. Uticnica je opremljena sa vijčanim otvorom prečnika 20 mm za montažu. Nosivost proizvoda u statičkom režimu iznosi 80 kg, dok je dinamička nosivost 40 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Ova specijalizovana komponenta omogućava pouzdanu i fleksibilnu primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama.