Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
E-Drive flex je napredni pribor namenjen elektromobilnosti sa točkovima koji omogućava fleksibilno i efikasno kretanje u različitim okruženjima. Ovaj pribor je dizajniran sa fokusom na mobilnost i prilagodljivost, pružajući korisnicima mogućnost da lako manevriše i transportuje terete na različitim površinama. Konstruisan je od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u svakodnevnoj upotrebi. E-Drive flex integriše modernu tehnologiju elektromobilnosti sa ergonomskim dizajnom, čime se postiže optimalna performansa i komfor tokom rada. Točkovi su precizno izabrani kako bi omogućili glatko kretanje i stabilnost, čak i na neravnim površinama. Pribor je idealan za industrijske, logističke i komercijalne primene gde je mobilnost i fleksibilnost od ključne važnosti. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i pouzdanom sistemu, E-Drive flex predstavlja pouzdano rešenje za sve zahteve elektromobilnosti sa točkovima.
Brojevi članaka
Broj artikla
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Osnovni atributi
Tip
pribor
Naziv proizvoda
E-Drive flex
Električni provod
nerdjajuci
set rucki
Kontroler
Bezbednost – testirana u skladu sa standardom DIN ISO 13849
Dugme za hitno zaustavljanje
Materijal ručke
Poliamid Ojacano staklom
Funkcionalnost LED-a
Pokazuje status pogonske jedinice
Dužina kabla (uključujući utikač)
3 METER
Dozvoljena temperatura okoline za skladištenje (maksimalna)
45 °C
Dozvoljena temperatura okoline za skladištenje (Minimalno)
-10 °C
Dozvoljeni okolni uslovi za rad
5 do 50 ° C, atmosferska vlažnost 90%, nekondenzovanje
Položaji depresije palca na kontroleru
Prilagodljivo u koracima od 22,5°
Tip zaštite
IPX4 (prskanje vodom sa svih strana) kada je horizontalno montiran
Radni vek kontrolora
2 miliona ciklusa
Podesi komponente
Dve ergonomski dizajnirane ručke, jedna sa i jedna bez funkcije
Kontrola brzine
Stalno promenljivo, napred i nazad
Ugao rotacije osovina kontrolera (maksimalni)
45
Ugao rotacije osovina kontrolera (Minimalno)
-45
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
Standardizovano održavanje
USB interfejs za ažuriranje firmvera
Korisnički prijateljska montaža
Ručna jedinica može biti fleksibilno pričvršćena u vertikalnom ili horizontalnom položaju
Pouzdana elektronika
Beskonačna regulacija brzine (napred i nazad) pomoću bezbednosno testiranih prekidača
Praktično sistemsko rešenje
Jednostavno integrisano sistemsko rešenje koje se sastoji od pogonske jedinice, kontrolnog modula, ručne jedinice, baterije, punjača i montažnog seta
Optimalan kontakt sa podom
Velika kontaktna sila između točka i poda sa funkcijom kompenzacije za neravne površine
Smanjeno odsustvo zbog bolesti
Brz povrat investicije zahvaljujući manjem broju odsustava zbog bolesti
Optimizovan upravljački mehanizam
Kao peti točak za poboljšano upravljanje u krivinama i vožnju pravo na dužim rastojanjima
Dug vek trajanja
Sa standardnim baterijama oko 200 ciklusa pokretanja pri maksimalnom opterećenju
Ubrzani procesi
Brže pokretanje sa teškim teretima za ubrzavanje radnih procesa
Sertifikovana pouzdanost rada
Usklađenost sa standardom DIN EN ISO 13849
Izdržljiva konstrukcija
Potpuna zaštita od prskanja vodom (IPX4)
Ergonomski rad
Ergonomska ručna upravljačka jedinica sa LED prikazom statusa sistema i baterije. Upravljanje jednim dugmetom
Zdravo osoblje
Teški tereti se mogu premestiti bez napora. Sprečava fizičke probleme sa vratom, leđima, ramenima i zglobovima
Fleksibilna upotreba
Zahvaljujući motoru za podizanje, može se aktivirati po potrebi. Nema kontakta sa podom u stanju mirovanja