Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
E-Drive kabl baterije je specijalizovani pribor namenjen za sisteme elektromobilnosti sa točkovima, dizajniran da omogući pouzdanu i sigurnu povezanost između baterijske jedinice i pogonskog sistema. Ovaj kabl predstavlja kritičnu komponentu u arhitekturi elektromobilnih uređaja, omogućavajući efikasnu transmisiju električne energije sa minimalnim gubicima. Konstruisan je sa visokofleksibilnim provodnicima koji podnose česte pokrete i vibracije karakteristične za mobilne sisteme sa točkovima. Kabl je opremljen sa standardizovanim konektorima koji osiguravaju brzo i sigurno povezivanje, sa mehaničkim zaštitama protiv slučajnog odvajanja tokom rada. Izolacijski materijali korišćeni u proizvodnji pružaju zaštitu od vlage, temperature i mehaničkog oštećenja, što čini proizvod pogodnim za različite uslove okruženja. Dimenzije i specifikacije kabla su optimizovane za minimizaciju pada napona i zagrevanja tokom prenosa struje, što direktno utiče na performanse i autonomiju elektromobilnog sistema. Instalacija je jednostavna i ne zahteva specijalne alate, omogućavajući brzu zamenu ili održavanje u polju.
Kabl baterije
Dužina
2 m sa utikačem na svakom kraju
Brojevi članaka
Broj artikla
EDOZ402 2m
S4 broj materijala
199066659
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.22 kg
Naziv proizvoda
E-Drive kabl baterije
Električni provod
nerdjajuci
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Standardizovano održavanje
USB interfejs za ažuriranje firmvera
Korisnički prijateljska montaža
Ručna jedinica može biti fleksibilno pričvršćena u vertikalnom ili horizontalnom položaju
Smanjeno odsustvo zbog bolesti
Brz povrat investicije zahvaljujući manjem broju odsustava zbog bolesti