Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
E-Drive kabl baterije je specijalizovani pribor namenjen sistemima za elektromobilnost sa točkovima, dizajniran da omogući pouzdanu i sigurnu povezanost između baterijske jedinice i pogonskog sistema. Ovaj kabl predstavlja kritičnu komponentu u arhitekturi elektromobilnih uređaja, omogućavajući efikasnu transmisiju električne energije sa minimalnim gubicima. Konstruisan je sa visokim standardima kvaliteta i sigurnosti, pribor je otporan na mehaničke naprezanja i uslove okoline tipične za industrijske primene. Kabl baterije zadovoljava sve relevantne tehničke specifikacije za elektromobilne sisteme, obezbeđujući stabilnu i kontinuiranu dostavu energije tokom rada. Njegova fleksibilna struktura omogućava jednostavnu instalaciju i održavanje, čineći ga idealnim rešenjem za različite konfiguracije mobilnih elektromobilnih platformi sa točkovima.
Kabl baterije
Dužina
2 m sa utikačem na svakom kraju
Brojevi članaka
Broj artikla
EDOZ402
EAN
4031582503623
S4 broj materijala
199066659
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.22 kg
Naziv proizvoda
E-Drive kabl baterije
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
Standardizovano održavanje
USB interfejs za ažuriranje firmvera
Korisnički prijateljska montaža
Ručna jedinica može biti fleksibilno pričvršćena u vertikalnom ili horizontalnom položaju
Smanjeno odsustvo zbog bolesti
Brz povrat investicije zahvaljujući manjem broju odsustava zbog bolesti