Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

E-Drive set ručki predstavlja specijalizovani pribor namenjen elektromobilnosti sa točkovima, dizajniran da omogući efikasno upravljanje i transport elektromobilnih uređaja. Ovaj set ručki je izrađen sa fokusom na ergonomsku funkcionalnost i praktičnu primenu u različitim okruženjima gde se koriste elektromobilna sredstva. Pribor je konstruisan tako da bude kompatibilan sa standardnim elektromobilnim platformama, pružajući korisnicima sigurnu i stabilnu kontrolu tokom manipulacije. Materijali korišćeni u izradi osiguravaju otpornost na habanje i dugotrajnost, što čini ovaj set pouzdanim rešenjem za profesionalne i privatne primene. E-Drive set ručki je idealan za operatore koji zahtevaju preciznost i sigurnost pri radu sa elektromobilnim sredstvima opremljenim točkovima, čineći ga neophodnom komponentom u modernoj elektromobilnoj infrastrukturi.
Brojevi članaka
Broj artikla
EDOZ300
EAN
4031582503968
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.91 kg
Naziv proizvoda
E-Drive set ručki
Električni provod
nerdjajuci
set rucki
Kontroler
Bezbednost – testirana u skladu sa standardom DIN ISO 13849
Dugme za hitno zaustavljanje
Materijal ručke
Poliamid Ojacano staklom
Funkcionalnost LED-a
Pokazuje status pogonske jedinice
Dužina kabla (uključujući utikač)
3.5 METER
Dozvoljena temperatura okoline za skladištenje (maksimalna)
45 °C
Dozvoljena temperatura okoline za skladištenje (Minimalno)
-10 °C
Dozvoljeni okolni uslovi za rad
5 do 50 ° C, atmosferska vlažnost 90%, nekondenzovanje
Položaji depresije palca na kontroleru
Prilagodljivo u koracima od 22,5°
Tip zaštite
IPX4 (prskanje vodom sa svih strana) kada je horizontalno montiran
Radni vek kontrolora
2 miliona ciklusa
Podesi komponente
Dve ergonomski dizajnirane ručke, jedna sa i jedna bez funkcije
Kontrola brzine
Stalno promenljivo, napred i nazad
Ugao rotacije osovina kontrolera (maksimalni)
45
Ugao rotacije osovina kontrolera (Minimalno)
-45
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
Standardizovano održavanje
USB interfejs za ažuriranje firmvera
Korisnički prijateljska montaža
Ručna jedinica može biti fleksibilno pričvršćena u vertikalnom ili horizontalnom položaju
Smanjeno odsustvo zbog bolesti
Brz povrat investicije zahvaljujući manjem broju odsustava zbog bolesti