Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Poluga je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa preciznošću i pouzdanošću koja se očekuje u industrijskim primjenama. Ovaj pribor ima masu od 0,06 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Poluga je konstruisana da pruži optimalnu funkcionalnost i dugovečnost u zahtjevnim okruženjima, omogućavajući efikasno prenošenje opterećenja i preciznu kontrolu kretanja kastora. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj težini i robusnoj konstrukciji, Poluga je idealna za različite industrijske i komercijalne primjene gdje se zahtijeva pouzdanost i stabilnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
Change lever 28 S30°
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.06 kg
Naziv proizvoda
Poluga