Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

E-Drive ultimate je pogonska jedinica za elektromobilnost sa točkićima, namenjena za širok spektar industrijskih i medicinskih primena. Proizvod je opremljen točkovima prečnika 125 mm sa elastičnom gumom, neobeleženom i vulkanizovanom, što osigurava pouzdanu mobilnost i trajnost. Kućište je izrađeno od električne materijale, a montažna ploča je pravougaona, omogućavajući fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Telo je konstruisano od poliamida, što garantuje laganost i otpornost na hemijske uticaje. Ova pogonska jedinica je idealna za primenu u vazduhoplovnoj industriji, aerodromskoj opremi, anesteziološkim kolima, automobilskoj industriji, medicinskoj opremi kao što su C-lukovi, CT skeneri i MRI aparati, proizvodnji keramike i stakla, računarima na točkićima, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, kolima za lekove, medicinskim kolima, proizvodnim i platformskim kolima, ultrazvučnim aparatima, radnim klupama i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
S4 broj materijala
990066143
Aktivirač pogonske jedinice
Nominalna brzina
35.3 m/min
Nominalna struja
3.5
Nominalni izlaz
14.8
Nominalni napon
24
Motor za putovanje pogonske jedinice motor
Pravac putovanja
napred i nazad
Nominalna brzina
197 m/min
Nominalna struja
8.5
Nominalni izlaz
144
Nominalni napon
24
Osnovni atributi
Hitno otpuštanje
Mehanička
Tip
Pogonska jedinica
Dužina
Maks. 315 mm (aktuirano hitno otpuštanje)
Ukupna širina
190 mm
Odstojanje od tla
30 mm
Neravnomernost na terenu (maksimalna)
15 mm
Neravnomernost na zemlji (Minimalno)
-15 mm
Visina u kućnom položaju
140 mm
Visina instalacije
170 mm
Maksimalna brzina
4 km/h
Dozvoljena temperatura skladištenja (maksimalna)
45 °C
Dozvoljena temperatura skladištenja (Minimalno)
-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
5 °C
Ukupna težina
8.23 kg
Težina
8 kg
sirina tocka
35 mm
Širina
178 mm
Dozvoljena temperatura okoline
Radna temperatura od 5°C do 40°C, vlažnost vazduha 90%, nekondenzovanje
Naziv proizvoda
E-Drive ultimate
Tip zaštite
IPX4 (spojna voda sa svih strana, svi utikači priključeni)
Maksimalna sila podizanja / sila pritiska kontakta
400
Maksimalna sila potiska
32
precnik tocka
125 mm, granica habanja ̈ 115 mm
omotac Tocak
Cvrsta guma, neobeležena, Shore A 63
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
Vožnja
Materijal kućišta
Električni
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
Nošenje
prirubni tockovi
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Standardizovano održavanje
USB interfejs za ažuriranje firmvera
Korisnički prijateljska montaža
Ručna jedinica može biti fleksibilno pričvršćena u vertikalnom ili horizontalnom položaju
Pouzdana elektronika
Beskonačna regulacija brzine (napred i nazad) pomoću bezbednosno testiranih prekidača
Praktično sistemsko rešenje
Jednostavno integrisano sistemsko rešenje koje se sastoji od pogonske jedinice, kontrolnog modula, ručne jedinice, baterije, punjača i montažnog seta
Optimalan kontakt sa podom
Velika kontaktna sila između točka i poda sa funkcijom kompenzacije za neravne površine
Smanjeno odsustvo zbog bolesti
Brz povrat investicije zahvaljujući manjem broju odsustava zbog bolesti
Optimizovan upravljački mehanizam
Kao peti točak za poboljšano upravljanje u krivinama i vožnju pravo na dužim rastojanjima
Dug vek trajanja
Sa standardnim baterijama oko 200 ciklusa pokretanja pri maksimalnom opterećenju
Ubrzani procesi
Brže pokretanje sa teškim teretima za ubrzavanje radnih procesa
Sertifikovana pouzdanost rada
Usklađenost sa standardom DIN EN ISO 13849
Izdržljiva konstrukcija
Potpuna zaštita od prskanja vodom (IPX4)
Ergonomski rad
Ergonomska ručna upravljačka jedinica sa LED prikazom statusa sistema i baterije. Upravljanje jednim dugmetom
Zdravo osoblje
Teški tereti se mogu premestiti bez napora. Sprečava fizičke probleme sa vratom, leđima, ramenima i zglobovima
Fleksibilna upotreba
Zahvaljujući motoru za podizanje, može se aktivirati po potrebi. Nema kontakta sa podom u stanju mirovanja
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Upravljačka jedinica
EDUZ110

Upravljačka jedinica predstavlja električni pribor namenjen za primenu u sistemima elektromobilnosti sa točkovima. Ovaj uređaj je konstruisan sa fokusom na pouzdanost i preciznost u kontroli energetskih tokova tokom rada elektromobilnog vozila. Električni materijal od kojeg je izrađena upravljačka jedinica omogućava efikasnu distribuciju napona i struje prema svim relevantnim komponentama sistema. Pribor je optimizovan za integraciju sa postojećim arhitekturama elektromobilnih platformi, pružajući stabilnu i sigurnu operaciju. Dizajn upravljačke jedinice omogućava fleksibilnu montažu na različitim pozicijama vozila sa točkovima, čime se osigurava maksimalna funkcionalnost i pristupačnost za održavanje i dijagnostiku.

pribor
E-Drive set ručki
EDMZ310 3m

E-Drive set ručki predstavlja električni pribor namenjen za mobilnost sa točkovima, dizajniran da omogući efikasno i fleksibilno kretanje u različitim okruženjima. Ovaj set je izrađen od električne materijale koja garantuje pouzdanost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima eksploatacije. Pribor je optimizovan za integraciju sa sistemima elektromobilnosti, pružajući inženjerima i korisnicima mogućnost da prilagode rešenja specifičnim potrebama primene. Električni komponenti su precizno konstruisani kako bi zadovoljili visoke standarde kvaliteta i sigurnosti, omogućavajući nesmetanu operaciju sa točkovima različitih dimenzija. Set ručki omogućava jednostavnu manipulaciju i kontrolu, čineći ga idealnim rešenjem za aplikacije gde je mobilnost i fleksibilnost od kritične važnosti.