Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena zahtjevnim industrijskim primjenama koja kombinuje pouzdanost i visoke performanse. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i dugotrajno funkcionisanje u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 90 mm i konstruisan je da izdržava ekstremne opterećenja u dinamičkim i statičkim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 132 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Footmaster Okretanje Tocak ima statičku nosivost od 1500 kg i dinamičku nosivost od 1500 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za teške primjene. Proizvod je dizajniran za primjenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima, gdje se zahtjevaju pouzdanost, stabilnost i visoka nosivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
S4 broj materijala
990062084
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
116 mm
Nosivost na 3 km/h
1500 kg
Statički Nosivost
1500 kg
Sveukupna visina
132 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
3.2 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
13 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina ploče
100 mm
Širina ploče
100 mm
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
116 mm
Otpor okretanju
234 mm
ofset
69 mm
okretni radijus
117 mm
Tocak
Širina omotac
56 mm
Prečnik
90 mm
Širina tela
56 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Plavo