Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Mono predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja obezbeđuje sigurno i pouzdano montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava glatko i precizno manevriranje u svim pravcima. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, opremljen kliznim ležajem za dugotrajnu upotrebu, pri čemu je prečnik točka 80 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 104 mm, što čini kompaktno rešenje pogodno za različite primene. Dinamička nosivost dostiže 70 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 140 kg. Ovaj točak je idealan za noćne ormarići, medija nameštaj, staračke domove i domove za negu, kao i medicinska kolica gde se zahteva pouzdanost i tišina rada.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
104 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.15 kg
Naziv proizvoda
Mono
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Beli aluminijum (RAL9006)
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Otpor okretanju
148 mm
ofset
34 mm
okretni radijus
74 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
24 mm
Prečnik
80 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
Okreni Tocak sa kocnica tocka 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Mono je okretni točak sa kočnicom točka namenjen za pouzdano kretanje i fiksiranje opreme. Pričvršćivanje se ostvaruje preko zatvorene rupe za postavljanje B10, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od poliamida i povezano je sa stablom za okretanje, koje omogućava zakretanje točka. Točak prečnika 80 mm ima klizni ležaj, dok je njegovo telo izrađeno od polipropilena, a gazeća površina od termoplastične gume. Ukupna visina točka iznosi 104 mm, što omogućava ugradnju u kompaktne konstrukcije i uređaje sa ograničenim prostorom. Statičko nosivo opterećenje iznosi 140 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 70 kg. Proizvod je primenljiv u noćnim ormarićima, medija nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu te medicinskim kolicima.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg