Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena zahtjevnim industrijskim primjenama koja kombinuje pouzdanost i visoke performanse. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i dugoročno funkcionisanje u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 75 mm i konstruisan je da podnese značajne opterećenja, sa statičkom nosivošću od 1000 kg i dinamičkom nosivošću od 1000 kg pri brzini od 3 km/h. Ukupna visina proizvoda iznosi 120 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Footmaster Okretanje Tocak nalazi primjenu u širokome spektru industrijskih sektora, uključujući mašinsku konstrukciju, skele, namještaj i izložene elemente za prodavnice, transportnu opremu, radne klupe, teške AGV sisteme i AMR sisteme. Ova komponenta je idealna za aplikacije koje zahtijevaju stabilnost, preciznost i izdržljivost, čineći je nezaobilaznom za profesionalne i industrijske okoline gdje se očekuju visoki standardi performansi i pouzdanosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
EAN
4031582413274
S4 broj materijala
990062073
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
100 mm
Nosivost na 3 km/h
1000 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Sveukupna visina
120 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.8 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
dimenzija rupa sraf
16 mm
kuciste
Boja
Beli
Prečnik kupole
100 mm
Otpor okretanju
178 mm
ofset
52 mm
okretni radijus
89 mm
Tocak
Širina omotac
30.5 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
30.5 mm
Nošenje
kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak
Crna