Okretanje Tocak 75 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062072
EAN:
4031582413267
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena primeni u različitim industrijskim i komercijalnim okruženjim...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena primeni u različitim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Proizvod je opremljen kotrljaućim ležajem, navlaženim, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje u dugotrajnoj upotrebi. Tocak ima prečnik od 75 mm i konstruisan je da izdržava zahtevne uslove rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 120 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Footmaster Okretanje Tocak je dizajniran sa kapacitetom statičkog opterećenja od 1000 kg i dinamičkog opterećenja od 1000 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi i radnim klupama. Ove karakteristike čine proizvod idealnim rešenjem za aplikacije koje zahtevaju pouzdanost, stabilnost i dugovečnost u zahtevnim industrijskim i komercijalnim sredinama.