Okretanje Tocak 75 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062071
EAN:
4031582413250
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navlaženim za optimalne performanse i dugotrajnost. Ovaj tocak je opremljen sa preciznim kotrljajućim ležajem, navlaženim, koji osigurava glatko i pouzdano okretanje u različitim radnim uslovima. Tocak ima prečnik od 75 mm, što omogućava efikasnu mobilnost i manevrisanje u ograničenim prostorima. Ukupna visina proizvoda iznosi 120 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za integraciju u različite sisteme. Footmaster Okretanje Tocak je dizajniran sa statičkom nosivošću od 800 kg i dinamičkom nosivošću od 800 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim za teške primene. Proizvod je namenjen za širok spektar industrijskih aplikacija uključujući mašinsku konstrukciju, skele, nameštaj i izložene elemente za prodavnice, transportnu opremu, radne klupe, teške AGV sisteme i AMR sisteme. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i visokim performansama, Footmaster Okretanje Tocak predstavlja pouzdano rešenje za profesionalne i industrijske potrebe gde se zahtevaju visoka kvaliteta, stabilnost i dugovečnost.