Okretanje Tocak 75 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990062070
EAN:
4031582413243
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa kotrljajućim ležajem, navlaženim za optimalne performanse i dugotrajnost. Ovaj tocak ima prečnik od 75 mm i izrađen je sa preciznom mehanikom koja omogućava glatko i pouzdano kretanje u različitim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 120 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konfiguracije. Footmaster Okretanje Tocak je dizajniran za primjenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Proizvod ima impresivnu statičku nosivost od 800 kg i dinamičku nosivost od 800 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini idealnim rješenjem za teške industrijske primjene gdje se zahtijeva pouzdanost i stabilnost. Kombinacija robusne konstrukcije, preciznog ležaja i visoke nosivosti čini Footmaster Okretanje Tocak pouzdanim izborom za profesionalne i industrijske korisnika koji trebaju opremu sa dugoročnom performansom i minimalnim održavanjem.