Okretanje Tocak 75 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990800112
EAN:
4031582495232
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani okretni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa Nemašinskom glavcinom...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani okretni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa Nemašinskom glavcinom koja osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Ovaj točak je dizajniran za primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima, što ga čini veoma fleksibilnim rešenjem za različite industrijske okoline. Točak ima prečnik od 75 mm što omogućava optimalnu mobilnost i manevrisanost u ograničenim prostorima. Ukupna visina proizvoda iznosi 123 mm, što omogućava precizno planiranje integacije u različite sisteme i konstrukcije. Kapacitet opterećenja je dinamički postavljen na 250 kg pri brzini od 3 km/h, što garantuje sigurnu i stabilnu upotrebu čak i pri kontinuiranom radu sa maksimalnim opterećenjem. Kombinacija robusne Nemašinske glavcine, precizno dimenzioniranog točka od 75 mm i impresivnog kapaciteta od 250 kg čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim izborom za profesionalne i industrijske primene gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti, trajnosti i performansi.