Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa Nemašinskom glavcinom koja omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim okruženjima. Točak ima prečnik od 75 mm i konstruisan je da izdržava dinamičko opterećenje od 250 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini idealnim za primjenu u okruženjima sa umjerenim brzinama kretanja i značajnim opterećenjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 120 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Footmaster Okretanje Tocak nalazi primjenu u širokome spektru industrijskih aplikacija uključujući mašinsku konstrukciju, skele, namještaj i izložene elemente za prodavnice, transportnu opremu, radne klupe, teške AGV sisteme i AMR sisteme. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i pouzdanom ležajnom sistemu, ovaj točak predstavlja optimalnu soluciju za aplikacije koje zahtijevaju stabilnost, sigurnost i dugovječnost u zahtjevnim radnim uslovima gdje se očekuje kontinuirana upotreba i izlaganje različitim mehaničkim opterećenjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
S4 broj materijala
990800105
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
128 mm
Nosivost na 3 km/h
250 kg
Sveukupna visina
120 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
6.97 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Dužina ploče
112 mm
Širina ploče
112 mm
kuciste
Prečnik kupole
112 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina