Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa Nemašinskom glavcinom koja omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Točak je opremljen Duplim prirubnicima sa trake kao materijalom gaznog sloja, što osigurava optimalnu adheziju i otpornost na habanje u različitim radnim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 115 mm, što ga čini pogodnim za integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Točak ima prečnik od 75 mm, što omogućava efikasnu mobilnost i manevrisanje u ograničenim prostorima. Dinamička nosivost točka je 200 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima. Footmaster Okretanje Tocak je idealan za primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima, čime pokriva širok spektar industrijskih potreba i zahteva.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
90 mm
Nosivost na 3 km/h
200 kg
Sveukupna visina
115 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
3.06 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
10.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
64 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
78 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
64 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
78 mm
Dužina ploče
100 mm
Širina ploče
100 mm
kuciste
Prečnik kupole
72 mm
Otpor okretanju
150 mm
ofset
35 mm
okretni radijus
75 mm
Tocak
materijal omotaca
Dupli prirubnici sa trake
Širina omotac
23 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
23 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina