Okretanje Tocak 75 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990800206
EAN:
4031582496604
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost različitih konstrukcija i opreme. Ovaj točak je opr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost različitih konstrukcija i opreme. Ovaj točak je opremljen nemašinskim glavčinom koja obezbeđuje pouzdano funkcionisanje bez potrebe za redovnim podmazivanjem. Točak ima prečnik od 75 mm što omogućava lako kretanje preko različitih površina. Ukupna visina proizvoda iznosi 101 mm što ga čini pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini kretanja do 3 km/h što ga kvalifikuje za transport srednje teških tereta. Proizvod je idealan za primenu u mašinskim konstrukcijama, skelama, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, transportnoj opremi kao i radnim klupama gde se zahteva precizno pozicioniranje i stabilnost tokom rada.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije