Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa nemačinskom glavčinom koja osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Točak ima prečnik od 75 mm i konstruisan je da izdrži dinamičko opterećenje od 250 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini idealnim za različite namene u industrijskom okruženju. Ukupna visina proizvoda iznosi 123 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u postojeće sisteme i konstrukcije. Footmaster se primenjuje u širokome spektru aplikacija uključujući mašinsku konstrukciju, skele, nameštaj i izložene elemente za prodavnice, transportnu opremu, radne klupe, teške AGV sisteme i AMR sisteme. Nemačinska glavčina pruža stabilnost i preciznost potrebne za zahtevne industrijske operacije, dok dizajn točka omogućava glatko i efikasno kretanje na različitim površinama. Ovaj proizvod je posebno pogodan za okruženja gde se zahtevaju visoke performanse, pouzdanost i dugovečnost, čineći ga odličnim izborom za profesionalne i industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
S4 broj materijala
990800207
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
118 mm
Nosivost na 3 km/h
250 kg
Sveukupna visina
123 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
5.29 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
92 mm
Dužina ploče
112 mm
Širina ploče
112 mm
kuciste
Prečnik kupole
104 mm
Otpor okretanju
144 mm
ofset
30 mm
okretni radijus
72 mm
Tocak
Širina omotac
30 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
30 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina