Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Linea light je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurno i pouzdano montiranje. Kućište je izrađeno od polipropilena sa stablo, okretanje ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje tokom upotrebe. Točak se sastoji od polipropilenog tela sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok klizni ležaj sa caura cevi garantuje dugotrajnu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 75,5 mm. Dinamička nosivost dostiže 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 120 kg. Ovaj točak je idealan za široku primenu uključujući anesteziološka kolica, noćne ormarići, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, medija nameštaj, kolica za lekove, starački domovi, medicinska kolica, kancelarijske stolice, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.15 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
polipropilen
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
130 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
65 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano