Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea low height je okretanje točak namenjen primeni u medicinskoj i bolničkoj opremi, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem, što omogućava optimalnu mobilnost i izdržljivost. Ukupna visina proizvoda je 78 mm, što ga čini idealnim za primene gde je potrebna niska konstrukcija. Proizvod ima statičku nosivost od 180 kg i dinamičku nosivost od 90 kg pri brzini od 3 km/h. Linea low height je posebno dizajniran za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, namešaju, bolnicama, kolicima za lekove, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolicima, dizačima pacijenata, stolicama za tuširanje, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370775
S4 broj materijala
990770580
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
58 mm
Nosivost na 3 km/h
90 kg
Statički Nosivost
180 kg
Sveukupna visina
78 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.22 kg
Naziv proizvoda
Linea low height
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
8 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
121 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
60.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-8 LH RAL9002

Linea low height je okreni tocak sa kocnica tocka koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok je ležaj točka takođe precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 78 mm. Dinamička nosivost je 90 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 180 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, medicinska kolica, dizače pacijenata, stolice za tuširavanje i tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg