Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Stylea je okretanje tocak namenjen za primenu u mobilijaru i namešanju raznih tipova. Tocak je opremljen skverna pločom kao tip pričvršćivanja koja omogućava sigurnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost, a sadrži stablo sa okretanjem kao ključnu komponentu za fleksibilno kretanje. Tocak ima prečnik od 75 milimetara i izrađen je od poliamida, sa treadom koji je identičan sa telom tocka, što garantuje uniformnost i kvalitet. Klizni ležaj sa cevnom konstrukcijom omogućava glatko i tiho okretanje tocka. Ukupna visina proizvoda iznosi 84 milimetra, što čini kompaktan i funkcionalan dizajn. Proizvod ima statičku nosivost od 100 kilograma, što omogućava stabilnost pri mirovanju, dok dinamička nosivost iznosi 50 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Stylea tocak je idealan za primenu na noćnim ormarićima, namešaju, medijskom namešaju i kancelarijskom namešaju, pružajući pouzdanu mobilnost i fleksibilnost u različitim okruženjima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385670
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
54 mm
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Sveukupna visina
84 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.17 kg
Naziv proizvoda
Stylea
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Skverna ploča
Prečnik otvora ploče
4.4 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
28 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
28 mm
Dužina ploče
38 mm
Širina ploče
38 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Otpor okretanju
124 mm
okretni radijus
62 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
11 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Zaobilaženje
Nošenje
klizni lezaj sa caura cevi
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
Vizuelna integracija
Različiti prečnici kupole za savršen prelaz od točka do primene
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Stylea
5925UOI075P41-38x38 TFR

Stylea je okreni točak sa kočnicom točka namenjen za primenu u noćnim ormarićima, namešta, medijskom namešta i kancelarijskom namešta. Točak je opremljen skverna pločom kao tip pričvršćivanja koja omogućava jednostavnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od poliamida, sa telom točka identičnim materijalu trke, što osigurava konzistentnost i trajnost. Točak je opremljen kliznim ležajem sa cevi koja omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda je 84 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za mobilne namenske primene. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 100 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 50 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za kontrolisano kretanje namešta sa umerenim brzinama. Kombinacija ovih karakteristika čini Stylea idealno rešenje za profesionalne i domaće primene gde je potrebna pouzdanost, mobilnost i sigurnost.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg