Okretanje Tocak 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419078
Broj proizvoda:
5920UAP075L51-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorena rupa za postavljanje B10 sistemom mon...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea light predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa zatvorena rupa za postavljanje B10 sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo , okretanje ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gaznom površinom i precizini kuglicni lezaj ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 75,5 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, kancelarijama i profesionalnim okruženjima, uključujući anesteziološka kolica, medicinska kolica, kancelarijske stolice, CT skenere, MRI uređaje, kolica za lekove, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano