Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila twin okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 75 mm, telo od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a koristi klizni ležaj za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 102 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovima za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.56 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
137.8 mm
ofset
31.4 mm
okretni radijus
68.9 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu