Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila twin je okretanje točak namenjen za primenu u zahtevnim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različite vrste opreme i mobilnih sistema. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava robusnost i dugotrajnost, dok je okretni ležaj sa dve lopte konstruisan za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima precizne kuglične ležaje koji omogućavaju optimalne performanse i minimalno trenje tokom rada. Površina točka je obložena termoplastičnom gumom, a telo točka je od polipropilena, što čini kombinaciju otpornom na habanje i hemikalije. Točak ima prečnik od 75 mm, što omogućava efikasnu mobilnost i manevrisanje u ograničenim prostorima. Ukupna visina proizvoda iznosi 99 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg, što omogućava rukovanje teških tereta, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Agila twin je idealan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, trolima za poslužívanje u avionu, kao i na nameštaju i izloženim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
S4 broj materijala
990029084
Osnovni atributi
Emisija CO2 (obuhvat 3)
1.41
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
99 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.52 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10.3 mm
kuciste
Boja
Siva signal (RAL7004)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
145 mm
ofset
31.4 mm
okretni radijus
72.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu