Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila twin predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 102 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovima za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2970PIP075P50
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.65 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
137.8 mm
ofset
31.4 mm
okretni radijus
68.9 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
25 mm
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila twin
2977PIP075P50

Agila twin je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj upotrebi u zdravstvu, ugostiteljstvu, avio-industriji i trgovini. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča za pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednjeg kvaliteta, a okretni ležaj tipa dve lopte obezbeđuje glatko i stabilno okretanje točka. Točak prečnika 75 mm ima telo od polipropilena, precizni kuglični ležaj i gazeću površinu od čvrste gume bez obeležavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 102 mm, što omogućava ugradnju u kompaktne sisteme. Statičko nosivo opterećenje iznosi 160 kg, a dinamičko nosivo opterećenje 80 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu te nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg